IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GTM12-D-4-FS-100
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/cable_rec_m12_d_coded_4pol_socket_100.prj},{NB=GTM12-D-4-FS-100},{COMPANY=GIMOTA},{L=46},{D1=16},{D3=15},{G1=12x1},{SW1=14},{SW2=13},{B1=0.9},{B2=1.9},{B3=3.1},{B4=1.1},{B5=3.1},{D2=14},{D4=9},{D5=13},{D6=12},{D7=1},{D8=8.2},{D9=5},{F1=1},{H1=0.5},{H2=9.75},{H3=7.7},{K1=3.2},{K2=0.4},{L1=7.1},{L2=13.3},{L3=13.5},{L4=11.5},{L5=5},{L6=14.6},{L7=9},{L8=1},{N1=6},{N2=4},{N3=2},{N4=80},{SWL1=4},{SWL2=6},{SWL3=3},{W1=45},{W2=60},{W3=10},{W4=40},{W5=16.5},{W6=30},{G1M=12},{G1P=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, D-coded, 4pol, 100°, socket contact
Bill of material
GTM12-D-4-FS-100
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTM12-D-4-FS-100
L
46
mm
D1
16
mm
D3
15
mm
G1
12x1
SW1
14
mm
SW2
13
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D