IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
GF-7133/A.1.-.60°C
Graeff
GF-7133A - Dry room sensor
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{graeff/gf_7133a/gf_7133_a_asmtab.prj},{NB=GF-7133/A.1.-.60},{COMP=Gräff GmbH},{DESC=GF-7133/A - Trockenraumfühler (Widerstandsthermometer)},{BEST=GF-7133/A},{KEYWORDS=Temperatursensoren, Sensoren, Fühler, Temperaturaufnehmer, Temperatur, Temperaturfühler, Prozessüberwachung , Messdatenerfassung},{A1=.1},{A2=},{A3=},{A4=},{A5=120 x 65 x 40 mm},{A6=.-},{A6H=},{A7=.60},{A97=ISO 9001},{A99= },{PPATH=assemblies/gf_7133_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Graeff
Description
GF-7133/A - Dry room sensor (resistance thermometer)
Bill of material
GF-7133/A.1.-.60°C
COMP
Company
Gräff GmbH
DESC
Description
GF-7133 / A - Dry room sensor (resistance thermometer)
CNSORDERNO
Order number
GF-7133/A.1.-.60°C
KEYWORDS
Keywords
Temperature sensor, Sensor, Temperature, Process monitoring, Measurement data acquisition, Capture the temperature measurement data of sensors
A1
Number of measuring systems
1
2
1
2
A2
Element
PT100
PT1000
PT100
PT1000
A3
Tolerance class
Class B
Class A
Class AA
Class B
Class A
Class AA
A4
Circuit
2-Wire circuit
3-Wire circuit
4-Wire circuit
2-Wire circuit
3-Wire circuit
4-Wire circuit
A5
Casing
120 x 65 x 40 mm
A6
Transmitter
Without
Transmitter output: 4-20 mA
Transmitter output: 0-10 V
Without
Transmitter output: 4-20 mA
Transmitter output: 0-10 V
A6H
Free input measuring range (MU)
A7
Measuring tip maximum temperature
60
60
°C
A97
Certificates
ISO 9001
A98
PDF data sheet
Data sheet
A99
Other / environmental conditions
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D