Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CGAC201. - B002
Bill of material
CGAC201-1502B002C19H
CNSTYPECODE
Order code
CGAC201-1502B002C19H
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
A
Dimension:A
13.90 mm
B
Dimension:B
12.00 mm
C
Dimension:C
7.00 mm
E
Dimension:E
10.10 mm
F
Dimension:F
9.50 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D