Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCC104. - A008
Bill of material
CFCC104-0601A008C2AD
CNSTYPECODE
Order code
CFCC104-0601A008C2AD
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color
M
Dimension Information
5.00 mm
L
Dimension Information
9.20 mm
L1
Dimension Information
8.10 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D