IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSEA263-2002AXXXC1AB
Greenconn
pitch1.27mm-series
CSEA263-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{greenconn/pitch1.27mm-series/csea263/csea263_asmtab.prj},{NB=CSEA263-2002AXXXC1AB},{PIN=20},{X=A},{MATERIAL=C},{XX=02},{PACK=B},{PPATH=csea263_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSEA263 - Series
Bill of material
CSEA263-2002AXXXC1AB
CNSTYPECODE
Order code
CSEA263-2002AXXXC1AB
PIN
No.of Pins per Row
20
34
20
34
mm
X
Positioning fork
A=No Positioning fork
F=Positioning fork
A=No Positioning fork
F=Positioning fork
MATERIAL
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:Gold Flash/Tin
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:Gold Flash/Tin
22:Matte Tin
PACK
Packing Options
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
L
Dimension:L
36.79
mm
L1
Dimension:L1
29.67
mm
L2
Dimension:L2
26.02
mm
M
Dimension:M
24.13
mm
N
Dimension:N
34.11
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D