Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPEB263 - Series
Bill of material
GPEB263-2002AXXXC1AA
CNSTYPECODE
Order code
GPEB263-2002AXXXC1AA
PIN
No.of Pins per Row
X
Post
XX
Standard Plating
MATERIAL
Insulator Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
35.33 mm
L1
Dimension:L1
32.47 mm
L2
Dimension:L2
25.77 mm
M
Dimension:M
24.13 mm
N
Dimension:N
31.53 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D