Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPEB263 - Series
Bill of material
GPEB263-2002AXXXC1AA
CNSTYPECODE
Order code
GPEB263-2002AXXXC1AA
PIN
No.of Pins per Row
X
Post
XX
Standard Plating
MATERIAL
Insulator Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
35.33 mm
L1
Dimension:L1
32.47 mm
L2
Dimension:L2
25.77 mm
M
Dimension:M
24.13 mm
N
Dimension:N
31.53 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D