IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSHC125-0502BXXXC1SC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)
Greenconn
pitch2.54mm-series
CSHC125-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/cshc125/cshc125_asmtab.prj},{NB=CSHC125-0502BXXXC1SC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)},{PIN=5},{H=15.58},{E=1.26},{W=4.80},{X=B},{TYPE=R1},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=C},{PPATH=cshc125_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHC125 - Series
Bill of material
CSHC125-0502BXXXC1SC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)
CNSTYPECODE
Order code
CSHC125-0502BXXXC1SC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)
PIN
No.of Pins per Row
H
Dimension:H
mm
값 입력 H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
확인
E
Dimension:E
mm
값 입력 E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
확인
W
Dimension:W
mm
값 입력 W
Dimension:W
mm
cm
inch
ft
확인
X
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
TYPE
Type
R1
R2
R1
R2
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze
S=Phosphor Bronze
PACK
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
L
Dimension:L
13.20
mm
L1
Dimension:L1
12.70
mm
M
Dimension:M
10.16
mm
N
Dimension:N
2.54
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D