IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPHA114-0302AXXXC1SA(A=6,B=3)
Greenconn
pitch2.54mm-series
GPHA114-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/gpha114/gpha114_asmtab.prj},{NB=GPHA114-0302AXXXC1SA(A=6,B=3)},{PIN=3},{A=6.00},{B=3.00},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=A},{PPATH=gpha114_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHA114 - Series
Bill of material
GPHA114-0302AXXXC1SA(A=6,B=3)
CNSTYPECODE
Order code
GPHA114-0302AXXXC1SA(A=6,B=3)
PIN
No.of Pins per Row
A
Dimension:A
mm
값 입력 A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
확인
B
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
PACK
Packing Options
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
A=Box
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
M
Dimension:M
5.08
mm
L
Dimension:L
7.50
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D