IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GPHC204-0302BXXXC1SB(E=1.45,W=9.5)
Greenconn
pitch2.54mm-series
GPHC204-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/gphc204/gphc204_asmtab.prj},{NB=GPHC204-0302BXXXC1SB(E=1.45,W=9.5)},{PIN=3},{E=1.45},{W=9.50},{X=B},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=B},{PPATH=gphc204_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHC204 - Series
Bill of material
GPHC204-0302BXXXC1SB(E=1.45,W=9.5)
CNSTYPECODE
Order code
GPHC204-0302BXXXC1SB(E=1.45,W=9.5)
mm
PIN
No.of Pins per Row
mm
값 입력 PIN
No.of Pins per Row
mm
cm
inch
ft
확인
E
Dimension:E
mm
값 입력 E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
확인
W
Dimension:W
mm
값 입력 W
Dimension:W
mm
cm
inch
ft
확인
X
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
mm
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
mm
MATERIAL1
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
mm
MATERIAL2
Contact Material
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
S=Phosphor Bronze(Pin length≥25mm)
Z=Brass(Pin length<25mm)
mm
PACK
Packing Options
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
mm
L
Dimension:L
15.24
mm
L1
Dimension:L1
12.94
mm
M
Dimension:M
5.08
mm
N
Dimension:N
7.52
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D