IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
GWCC106-0402A002D1AD
Greenconn
Wafer-Series
GWCC106-Series
GWCC106-A002
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{greenconn/wafer/gwcc106/gwcc106-a002/gwcc106-a002_asmtab.prj},{NB=GWCC106-0402A002D1AD},{PIN=4},{PLATING=02},{MATERIAL1=D},{MATERIAL2=A},{PACK=D},{COLOR=1},{PPATH=gwcc106-a002_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWCC106 - A002
Bill of material
GWCC106-0402A002D1AD
CNSTYPECODE
Order code
GWCC106-0402A002D1AD
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
MATERIAL1
Insulator Material
D=Nylon 9T
D=Nylon 9T
MATERIAL2
Contact Material
A=Phosphor Bronze
A=Phosphor Bronze
PACK
Packing Options
D=Tape&Reel
F=Cap+Tape&Reel
D=Tape&Reel
F=Cap+Tape&Reel
COLOR
Color
1=Black
2=White
1=Black
2=White
M
Dimension:M
3.00
mm
L
Dimension:L
5.90
mm
L1
Dimension:L1
4.50
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D