Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1134 - WN 10 NC-ANBOHRER
Bill of material
1134 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
NC-ANBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSCO NC-ANBOHRER 120° ZYL WN RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO
J1
Normnummer
WN 10
J8
Bearbeitungsverfahren
BZB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D