IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
5024 1.400
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5024.prj},{NB=5024 1.400},{J21=5024 1.400},{A11=1.400},{C12=1},{B3=62},{B4=42.200},{B5=90},{B6=45},{B71=89.700},{C3=4},{D1=1},{D7=0.001},{E1=100},{B7=0.300},{C4=28},{H22=4},{BLD=12},{ID12000=9050240014000},{ID12100=0},{A63=1.300},{C14=1},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.008},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=1},{J7=0},{F8=MIN},{J23=VHM TIEFLOCHBOHRER},{J22=VHM TIEFLOCHB, 1,4 EB100 SPAN.LG.45 R UG},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN TLB},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{J6=ZYL00400115h$06},{J61=ZYL01F4000h$06},{DATE=2019-08-02},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9050240014000.dxf},{ID10003=9050240014000.stp},{ID10004=9050240014000_prop.xml},{ID10005=A_9050240014000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5024 - WN TLB VHM TIEFLOCHBOHRER
Bill of material
5024 1.400
J21
Identifizierende Bestellnummer
5024 1.400
5024 1.400
J23
Produktbeschreibung
VHM TIEFLOCHBOHRER
J22
Produktbezeichnung
VHM TIEFLOCHB, 1,4 EB100 SPAN.LG.45 R UG
VHM TIEFLOCHB, 1,4 EB100 SPAN.LG.45 R UG
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN TLB
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
1.400
1.400
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
62
62
mm
B4
Nutzlänge
42.200
42.200
mm
B5
Gesamtlänge
90
90
mm
B6
Spannutenlänge
45
mm
B71
Funktionslänge
89.700
89.700
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4
4
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
1
D7
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
100
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.300
0.300
mm
C4
Schaftlänge
28
28
mm
D2
Drallrichtung
N
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00400115h$06
ZYL00400115h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F4000h$06
ZYL01F4000h$06
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D