IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
5641 7.000
Gühring
Tieflochbohren
Einlippenbohrer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_gundrilling/catalog_single_fluted_gun_drills/catalog_5641.prj},{NB=5641 7.000},{J21=5641 7.000},{A11=7},{C12=1},{B3=322},{B4=308},{B5=370},{B6=322},{B71=368.900},{C3=16},{D1=1},{D7=0.183},{E1=120},{B7=1.100},{C4=48},{H22=4},{BLD=12},{ID12000=9056410070000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.011},{F8=1},{G2=7},{G31=0},{G5=1},{H21=1},{J7=0},{J23=VH-KOPF TIEFLOCHBOH,},{J22=VHM-KOPF C-TIEFLOCHB, 40XD 7,000 ZL HA},{J3=GG},{H3=HMKOPF},{J1=WN TLB},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HW},{H5=TICN},{D2=N},{J6=ZYL01600115h$06},{J61=ZYL01G1600h$06},{DATE=2019-08-21},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9056410070000.dxf},{ID10003=9056410070000.stp},{ID10004=9056410070000_prop.xml},{ID10005=A_9056410070000.xml},{ID11001=HMKOPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5641 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Bill of material
5641 7.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
5641 7.000
5641 7.000
J23
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
J22
Produktbezeichnung
VHM-KOPF C-TIEFLOCHB, 40XD 7,000 ZL HA
VHM-KOPF C-TIEFLOCHB, 40XD 7,000 ZL HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
J1
Normnummer
WN TLB
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
7
7
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
322
322
mm
B4
Nutzlänge
308
308
mm
B5
Gesamtlänge
370
370
mm
B6
Spannutenlänge
322
322
mm
B71
Funktionslänge
368.900
368.900
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16
16
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
1
D7
Masse (Gewicht)
0.183
0.183
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120
120
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
H5
Beschichtung
TICN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.100
1.100
mm
C4
Schaftlänge
48
48
mm
D2
Drallrichtung
N
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01600115h$06
ZYL01600115h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1600h$06
ZYL01G1600h$06
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D