IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
3053 7.940
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3053.prj},{NB=3053 7.940},{J21=3053 7.940},{A1=7.938},{B2=20.500},{B3=31.000},{B5=63.500},{B71=63.500},{C4=38.000},{C12=1},{C2=312},{C3=7.938},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.017},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9030530079400},{ID12100=0},{B4=25.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=35.500},{G2=0.150},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SIGNUM FRA RF100 VA 36/38° 4S 5/16\"},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03120125},{J61=ZYL01R3126h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030530079400.dxf},{ID10003=9030530079400.stp},{ID10004=9030530079400_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3053 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3053 7.940
J21
Identifizierende Bestellnummer
3053 7.940
3053 7.940
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM FRA RF100 VA 36/38° 4S 5/16"
VHM SIGNUM FRA RF100 VA 36/38° 4S 5/16"
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
7.938
7.938
mm
B2
Schneidenlänge, max.
20.500
20.500
mm
B3
Kraglänge
31.000
31.000
mm
B5
Gesamtlänge
63.500
63.500
mm
B71
Funktionslänge
63.500
63.500
mm
C4
Schaftlänge
38.000
38.000
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
312
312
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.938
7.938
mm
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
35
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.017
0.017
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03120125
ZYL03120125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3126h$06
ZYL01R3126h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D