Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3179 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3179 7.940
J21
Identifizierende Bestellnummer
3179 7.940
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH WN-USA KU 7,938 5/16
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
7.938 mm
B2
Schneidenlänge, max.
22.200 mm
B3
Kraglänge
32 mm
B5
Gesamtlänge
63.500 mm
B71
Funktionslänge
63.500 mm
C4
Schaftlänge
36.300 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
312
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.938 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
45 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.042 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03120125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3126h$06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D