IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
3540 8.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3540.prj},{NB=3540 8.000},{J21=3540 8.000},{A1=8},{B2=9},{B3=22},{B5=58},{B71=58},{C4=36},{C12=1},{C2=80},{C3=8},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.038},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9035400080000},{ID12100=0},{B4=22.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=25.000},{G2=0.120},{G3=45},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-BN 3S DIN 6527K-A NH 45},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527K},{J11=A},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00800105},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035400080000.dxf},{ID10003=9035400080000.stp},{ID10004=9035400080000_prop.xml},{ID10005=A_9035400080000.xml},{ID11001=K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3540 - DIN6527K FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3540 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3540 8.000
3540 8.000
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-BN 3S DIN 6527K-A NH 45
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527K
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
8
8
mm
B2
Schneidenlänge, max.
9
9
mm
B3
Kraglänge
22
22
mm
B5
Gesamtlänge
58
58
mm
B71
Funktionslänge
58
58
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
45
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.038
0.038
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105
ZYL00800105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
ZYL01F8000h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D