IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
3803 8.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3803.prj},{NB=3803 8.000},{J21=3803 8.000},{A1=8.000},{B2=19},{B3=27},{B5=63},{B71=45.000},{A5=7.700},{C4=36},{C12=10},{C2=80},{C3=8},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=36},{F4=36},{D7=0.041},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9038030080000},{ID12100=0},{B4=26.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=35.500},{G2=0.250},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA-SH RF100 VA 36/38°DIN6527L NANOA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038030080000.dxf},{ID10003=9038030080000.stp},{ID10004=9038030080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3803 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3803 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3803 8.000
3803 8.000
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH RF100 VA 36/38°DIN6527L NANOA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
8.000
8.000
mm
B2
Schneidenlänge, max.
19
19
mm
B3
Kraglänge
27
27
mm
B5
Gesamtlänge
63
63
mm
B71
Funktionslänge
45.000
45.000
mm
A5
Halsdurchmesser
7.700
7.700
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8
8
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
E2
Seitenspanwinkel
36
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
36
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.041
0.041
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00801005
ZYL00801005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F8000h$06
ZYL10F8000h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D