IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
6700 10.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6700.prj},{NB=6700 10.000},{J21=6700 10.000},{A1=10},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=72},{A5=9.500},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{H21=1},{H22=1},{E2=36},{F4=36},{D7=0.076},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067000100000},{ID12100=0},{B4=30},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=42.500},{G2=0.300},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM FRA-SH KI RF1 VA DIN6527L-A 36/38 4S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000115},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067000100000.dxf},{ID10003=9067000100000.stp},{ID10004=9067000100000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6700 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6700 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
6700 10.000
6700 10.000
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH KI RF1 VA DIN6527L-A 36/38 4S
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
10
10
mm
B2
Schneidenlänge, max.
22
22
mm
B3
Kraglänge
32
32
mm
B5
Gesamtlänge
72
72
mm
B71
Funktionslänge
72
72
mm
A5
Halsdurchmesser
9.500
9.500
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
NANO-A
E2
Seitenspanwinkel
36
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
36
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.076
0.076
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000115
ZYL01000115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D