IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
6706 12.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6706.prj},{NB=6706 12.000},{J21=6706 12.000},{A1=12},{B2=16},{B3=28},{B5=73},{B71=73},{A5=11.500},{C4=45},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=35},{F4=35},{D7=0.120},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067060120000},{ID12100=0},{B4=26},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=53.000},{G2=0.200},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FRA-SH RF100 35/38DIN6527K-A 4S FIRE},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527K},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01200105},{J61=ZYL01G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067060120000.dxf},{ID10003=9067060120000.stp},{ID10004=9067060120000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6706 - DIN6527K VHM FIRE-RATIOFRAESE
Bill of material
6706 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
6706 12.000
6706 12.000
J23
Produktbeschreibung
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH RF100 35/38DIN6527K-A 4S FIRE
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527K
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
12
12
mm
B2
Schneidenlänge, max.
16
16
mm
B3
Kraglänge
28
28
mm
B5
Gesamtlänge
73
73
mm
B71
Funktionslänge
73
73
mm
A5
Halsdurchmesser
11.500
11.500
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
35
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.120
0.120
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01200105
ZYL01200105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1200h$06
ZYL01G1200h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D