IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
6720 4.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6720.prj},{NB=6720 4.000},{J21=6720 4.000},{A1=4},{B2=12},{B3=36.500},{B5=55},{B71=55},{C4=MIN},{C12=1},{C2=40},{C3=4},{F21=6},{F22=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.012},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9067200040000},{ID12100=0},{B4=55},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM CRISTALL SCHAFTFRAES, CR100 M.SPITZE},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF},{H5=OHNE},{F3=N},{H4=H},{J6=ZYL00400105},{J61=ZYL01F4000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9067200040000.dxf},{ID10003=9067200040000.stp},{ID10004=9067200040000_prop.xml},{ID10005=A_9067200040000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=CRISTALL F},{ID12001=VHM SCHAFTFRAESER},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6720 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
6720 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
6720 4.000
6720 4.000
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM CRISTALL SCHAFTFRAES, CR100 M.SPITZE
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
4
4
mm
B2
Schneidenlänge, max.
12
12
mm
B3
Kraglänge
36.500
36.500
mm
B5
Gesamtlänge
55
55
mm
B71
Funktionslänge
55
55
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
40
40
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4
4
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
6
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
6
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
F3
Drallrichtung
N
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.012
0.012
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00400105
ZYL00400105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F4000h$06
ZYL01F4000h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D