Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
6987 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Stückliste
6987 12.709
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SUPERA FRA-SH RF1 SPEED ER 38° WN-5S
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
5
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
5
G1
Eckenradius
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
E2
Seitenspanwinkel
38 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
38 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D