IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
6990 9.520
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6990.prj},{NB=6990 9.520},{J21=6990 9.520},{A1=9.525},{B2=25.400},{B3=30.200},{B5=69.850},{B71=MIN},{C4=39.700},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=5},{F22=5},{H21=0},{H22=0},{E2=38},{F4=38},{D7=0.063},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9069900095200},{ID12100=0},{B4=30.150},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{E5=0.953},{F5=40.000},{G2=0.191},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM NANO FRA-SH RF1 SPEED ER 38° WN-5S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2020-11-27},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9069900095200.dxf},{ID10003=9069900095200.stp},{ID10004=9069900095200_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6990 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
6990 9.520
J21
Identifizierende Bestellnummer
6990 9.520
6990 9.520
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM NANO FRA-SH RF1 SPEED ER 38° WN-5S
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
9.525
9.525
mm
B2
Schneidenlänge, max.
25.400
25.400
mm
B3
Kraglänge
30.200
30.200
mm
B5
Gesamtlänge
69.850
69.850
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
39.700
39.700
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
375
375
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.525
9.525
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
5
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
5
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
E2
Seitenspanwinkel
38
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
38
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.063
0.063
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03750125
ZYL03750125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3750h$06
ZYL01R3750h$06
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D