IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
1098 14.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1098.prj},{NB=1098 14.000},{J21=1098 14.000},{A21=14},{A3=2.000},{A8=9},{B1=20.000},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.096},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9010980140000},{ID12100=0},{A6=11.840},{B4=4.000},{B8=49},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=3},{D3=50},{D4=36.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E S-MA,-GBO M14 DIN376 R50 GUN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-06-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010980140000.dxf},{ID10003=9010980140000.stp},{ID10004=9010980140000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1098 - DIN 376 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
1098 14.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1098 14.000
1098 14.000
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E S-MA,-GBO M14 DIN376 R50 GUN
PM HSS-E S-MA,-GBO M14 DIN376 R50 GUN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
A3
Gewindesteigung
2.000
2.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
9
9
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
20.000
20.000
mm
B2
Nutzlänge
53
53
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.096
0.096
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105
ZYL01102105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D