IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
174 6.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_174.prj},{NB=174 6.000},{J21=174 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.013},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9001740060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=26},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH,-GBO M 6 DIN 371 R40 C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-03-11},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9001740060000.dxf},{ID10003=9001740060000.stp},{ID10004=9001740060000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
174 - DIN371 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
174 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
174 6.000
174 6.000
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-MASCH,-GBO M 6 DIN 371 R40 C
HSS-E S-MASCH,-GBO M 6 DIN 371 R40 C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.013
0.013
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D