Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1970 - DIN 2181 GEWINDEBOHRER
Bill of material
1970 10.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
1970 10.005
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH-GBO KURZ M 10X1 DIN 2181RN F
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 2181
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10 mm
A3
Gewindesteigung
1 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
5.500 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11 mm
B2
Nutzlänge
32 mm
B3
Gesamtlänge
63 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.028 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D