IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
2855 4.166
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2855.prj},{NB=2855 4.166},{J21=2855 4.166},{A22=MIN},{A23=8},{A3=0.794},{A4=32},{A8=3.400},{B1=8},{B2=21.000},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.006},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9028550041660},{ID12100=0},{A6=3.300},{B4=1.588},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=37.400},{D1=3},{D3=40},{D4=15.600},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO UNC NR,8-32 DIN371RN R40 GR},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-28},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028550041660.dxf},{ID10003=9028550041660.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2855 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2855 4.166
J21
Identifizierende Bestellnummer
2855 4.166
2855 4.166
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO UNC NR,8-32 DIN371RN R40 GR
HSS-E MA-GBO UNC NR,8-32 DIN371RN R40 GR
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
A23
Gewindenummer
8
8
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
A4
Gangzahl je Inch
32
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
3.400
3.400
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
8
8
mm
B2
Nutzlänge
21.000
21.000
mm
B3
Gesamtlänge
63
63
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500
4.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.006
0.006
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452105
ZYL00452105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
ZYL21F4500,000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D