Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2940 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2940 14.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
2940 14.007
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E NITR,MA-GBO M14X1,50 DIN374 HR40 C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
14 mm
A3
Gewindesteigung
1.500 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
9 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
15 mm
B2
Nutzlänge
40 mm
B3
Gesamtlänge
100 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.068 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NITRIERT
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D