IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
2989 10.005
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2989.prj},{NB=2989 10.005},{J21=2989 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=11},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7},{D7=0.031},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9029890100050},{ID12100=0},{A6=8.920},{B4=2},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=77.400},{D1=3},{D3=40},{D4=37.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MA-GBO M10X1,0 DIN374HR40 C 6G},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029890100050.dxf},{ID10003=9029890100050.stp},{ID10004=9029890100050_prop.xml},{ID10005=A_9029890100050.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2989 - DIN 374 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
2989 10.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
2989 10.005
2989 10.005
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-MA-GBO M10X1,0 DIN374HR40 C 6G
HSS-E S-MA-GBO M10X1,0 DIN374HR40 C 6G
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7
7
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.031
0.031
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D