Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4152 - DIN2189 GEWINDEFORMER KI
Bill of material
4152 13.157
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
英寸
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
mm
A4
Gangzahl je Inch
A5
Gewindetoleranzklasse
X
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D