IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
4484 8.005
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4484.prj},{NB=4484 8.005},{J21=4484 8.005},{A21=8},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=6},{D7=0.024},{H22=1},{BLD=3},{ID12000=9044840080050},{ID12100=0},{A6=6.350},{B4=1.500},{B8=22},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{C4=38},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSSE C-GFO KZ DIN 374~ M 8 X1 E},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$06},{DATE=2018-10-08},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9044840080050.dxf},{ID10003=9044840080050.stp},{ID10004=9044840080050_prop.xml},{ID10005=A_9044840080050.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4484 - DIN 374~ C GEWINDEFORMER KI
Bill of material
4484 8.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
4484 8.005
4484 8.005
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE C-GFO KZ DIN 374~ M 8 X1 E
PM HSSE C-GFO KZ DIN 374~ M 8 X1 E
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374~
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.024
0.024
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
E
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$06
ZYL21F6000h$06
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D