IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
4629 10.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4629.prj},{NB=4629 10.000},{J21=4629 10.000},{A21=10.000},{A3=1.500},{A8=8.000},{B1=16.000},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=10.000},{D7=0.002},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046290100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=3.000},{B8=35},{C14=0},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.036},{C4=54.300},{D1=3},{D3=45},{D4=31.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE TIALN GBO VA45 FORM C M10 6HX LH},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=L},{F1=L},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01002105},{J61=ZYL21G1000h$09},{DATE=2018-09-25},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046290100000.dxf},{ID10003=9046290100000.stp},{ID10004=9046290100000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4629 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4629 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4629 10.000
4629 10.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSSE TIALN GBO VA45 FORM C M10 6HX LH
HSSE TIALN GBO VA45 FORM C M10 6HX LH
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10.000
10.000
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
8.000
8.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16.000
16.000
mm
B2
Nutzlänge
39
39
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10.000
10.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
L
D7
Masse (Gewicht)
0.002
0.002
kg
F1
Schneidrichtung
L
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01002105
ZYL01002105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1000h$09
ZYL21G1000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D