IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
4630 8.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4630.prj},{NB=4630 8.000},{J21=4630 8.000},{A21=8.000},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=14.000},{B2=35.000},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.026},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046300080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=1.875},{B8=31.000},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=49.000},{D1=3},{D3=45},{D4=25.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE TIALN-GBO VA45 FORM E M 8 6HX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-09-25},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046300080000.dxf},{ID10003=9046300080000.stp},{ID10004=9046300080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4630 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4630 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
4630 8.000
4630 8.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSSE TIALN-GBO VA45 FORM E M 8 6HX
HSSE TIALN-GBO VA45 FORM E M 8 6HX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
8.000
8.000
mm
A3
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
B2
Nutzlänge
35.000
35.000
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.026
0.026
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
E
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D