IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
4632 16.662
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4632.prj},{NB=4632 16.662},{J21=4632 16.662},{A22=0.375},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.000},{B1=14},{B2=44},{B3=100},{C12=21},{C3=12},{D7=0.086},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9046320166620},{ID12100=0},{A6=14.950},{B4=2.006},{B7=MIN},{B8=40},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=55.900},{D1=4},{D3=45},{D4=52.600},{E1=MIN},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E TIALN MA-GBO VA45 FORM E G 3/8 X},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN5156},{A1=G},{A24= 3/8},{A5=X},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E},{H5=NANO-A},{J6=ZYL01202105h$09},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2020-11-24},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9046320166620.dxf},{ID10003=9046320166620.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4632 - DIN5156 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4632 16.662
J21
Identifizierende Bestellnummer
4632 16.662
4632 16.662
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E TIALN MA-GBO VA45 FORM E G 3/8 X
HSS-E TIALN MA-GBO VA45 FORM E G 3/8 X
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN5156
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.375
0.375
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/8
3/8
A3
Gewindesteigung
1.337
1.337
mm
A4
Gangzahl je Inch
19
19
A5
Gewindetoleranzklasse
X
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
44
44
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.086
0.086
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
E
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105h$09
ZYL01202105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
ZYL21G1200h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D