IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
935 12.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_935.prj},{NB=935 12.000},{J21=935 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7},{B1=18.500},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9},{D7=0.056},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009350120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=3.500},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=3},{D3=15},{D4=140.700},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E MASCH,-GBO M 12 DIN 376RH FORM},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-26},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009350120000.dxf},{ID10003=9009350120000.stp},{ID10004=9009350120000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
935 - DIN 376 GEWINDEBOHRER
Bill of material
935 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
935 12.000
935 12.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E MASCH,-GBO M 12 DIN 376RH FORM
PM HSS-E MASCH,-GBO M 12 DIN 376RH FORM
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.750
1.750
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
7
7
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
18.500
18.500
mm
B2
Nutzlänge
49
49
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.056
0.056
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D