IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
939 13.157
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_939.prj},{NB=939 13.157},{J21=939 13.157},{A22=0.250},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.000},{B1=14},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.066},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009390131570},{ID12100=0},{A6=11.450},{B4=2.674},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=3},{D3=40},{D4=49.300},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E MA,-GBO BSP G 1/4 DIN 5156RN FO},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 5156},{A1=G},{A24= 1/4},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009390131570.dxf},{ID10003=9009390131570.stp},{ID10004=9009390131570_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
939 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Bill of material
939 13.157
J21
Identifizierende Bestellnummer
939 13.157
939 13.157
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E MA,-GBO BSP G 1/4 DIN 5156RN FO
PM HSS-E MA,-GBO BSP G 1/4 DIN 5156RN FO
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 5156
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.250
0.250
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/4
1/4
A3
Gewindesteigung
1.337
1.337
mm
A4
Gangzahl je Inch
19
19
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.066
0.066
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105
ZYL01102105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D