IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
968 20.955
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_968.prj},{NB=968 20.955},{J21=968 20.955},{A22=0.500},{A3=1.814},{A4=14},{A8=12.000},{B1=18},{B2=44},{B3=125},{C12=21},{C3=16},{D7=0.180},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009680209550},{ID12100=0},{A6=18.630},{B4=3.628},{B7=MIN},{B8=40},{C14=0},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.043},{C4=80.900},{D1=4},{D3=40},{D4=78.500},{E1=MIN},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO BSP G 1/2 DIN 5156RN FO},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 5156},{A1=G},{A24= 1/2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01602105},{J61=ZYL21G1600h$09},{DATE=2018-06-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009680209550.dxf},{ID10003=9009680209550.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
968 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Bill of material
968 20.955
J21
Identifizierende Bestellnummer
968 20.955
968 20.955
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO BSP G 1/2 DIN 5156RN FO
HSS-E MASCH,-GBO BSP G 1/2 DIN 5156RN FO
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 5156
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.500
0.500
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/2
1/2
A3
Gewindesteigung
1.814
1.814
mm
A4
Gangzahl je Inch
14
14
A8
Schlüsselweite
12.000
12.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
18
18
mm
B2
Nutzlänge
44
44
mm
B3
Gesamtlänge
125
125
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16
16
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.180
0.180
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01602105
ZYL01602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1600h$09
ZYL21G1600h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D