IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
1839 5.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1839.prj},{NB=1839 5.000},{J21=1839 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=18},{B3=75},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.040},{H22=0},{BLD=7},{ID12000=9018390050000},{ID12100=0},{A11=4.200},{A6=4.130},{B23=12},{B4=2.400},{B7=1.300},{B71=73.700},{B8=39},{B9=12.600},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{D1=2},{D3=26},{D4=25.000},{E1=118},{G21=7},{H21=0},{J7=0},{J23=KOMBIBOHRER},{J22=HSS-E KOMBIBOHRER M 5 WN 45RN FORM D},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 45},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=D},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-05-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9018390050000.dxf},{ID10003=9018390050000.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1839 - WN 45 KOMBIBOHRER
Bill of material
1839 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1839 5.000
1839 5.000
J23
Produktbeschreibung
KOMBIBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E KOMBIBOHRER M 5 WN 45RN FORM D
HSS-E KOMBIBOHRER M 5 WN 45RN FORM D
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
WN 45
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
A3
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
18
18
mm
B3
Gesamtlänge
75
75
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.040
0.040
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
D
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
7
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105h$09
ZYL00602105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D