Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2465 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2465 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
2465 4.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E BLA, MA-GBO M 4 DIN371RH B 6G ROT
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
4 mm
A3
Gewindesteigung
0.700 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
A8
Schlüsselweite
3.400 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
12 mm
B2
Nutzlänge
21 mm
B3
Gesamtlänge
63 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.006 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D