Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2880 - DIN 371~ FIRE GEWINDEBOHRER
Bill of material
2880 5.486
J21
Identifizierende Bestellnummer
2880 5.486
J23
Produktbeschreibung
FIRE GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E FIRE MA-GBO NR,12 -24 DIN371
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNC
A23
Gewindenummer
12
A3
Gewindesteigung
1.058 mm
A4
Gangzahl je Inch
24
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
4.900 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16 mm
B2
Nutzlänge
30 mm
B3
Gesamtlänge
80 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.013 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D