IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
2883 15.875
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2883.prj},{NB=2883 15.875},{J21=2883 15.875},{A22=0.625},{A3=2.309},{A4=11},{A8=9.000},{B1=30},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=12},{D7=0.089},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028830158750},{ID12100=0},{A6=13.380},{B4=9.236},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO UNC 5/8 -11 DIN376},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=UNC},{A24= 5/8},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01202105},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028830158750.dxf},{ID10003=9028830158750.stp},{ID10004=9028830158750_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2883 - DIN376~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2883 15.875
J21
Identifizierende Bestellnummer
2883 15.875
2883 15.875
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNC 5/8 -11 DIN376
HSS-E MASCH,-GBO UNC 5/8 -11 DIN376
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
DIN 376~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.625
0.625
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
5/8
5/8
A3
Gewindesteigung
2.309
2.309
mm
A4
Gangzahl je Inch
11
11
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
30
30
mm
B2
Nutzlänge
53
53
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.089
0.089
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202105
ZYL01202105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
ZYL21G1200h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D