Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2886 - DIN 5156 FIRE GEWINDEBOHRER
Bill of material
2886 26.441
J21
Identifizierende Bestellnummer
2886 26.441
J23
Produktbeschreibung
FIRE GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E FIRE MA-GBO G 3/4 DIN5156N
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 5156
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.750 Pouce
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/4
A3
Gewindesteigung
1.814 mm
A4
Gangzahl je Inch
14
A8
Schlüsselweite
16 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
28 mm
B2
Nutzlänge
53 mm
B3
Gesamtlänge
140 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
20 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.322 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02002105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G2000h$09
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D