Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2905 - DIN 371~ C GEWINDEBOHRER
Bill of material
2905 4.826
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
英寸
A23
Gewindenummer
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
mm
A4
Gangzahl je Inch
A5
Gewindetoleranzklasse
2BX
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D