Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2982 - DIN374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2982 10.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
2982 10.005
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E DAMPF MA-GBO M10X1,0 DIN374RH B 6G
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10 mm
A3
Gewindesteigung
1 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
A8
Schlüsselweite
5.500 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16 mm
B2
Nutzlänge
35 mm
B3
Gesamtlänge
90 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.026 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D