Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4405 - WN 374 MACHINE-TAP
Bill of material
4405 404.826
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
MACHINE-TAP
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
WN 374
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Pouce
A23
Gewindenummer
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
mm
A4
Gangzahl je Inch
A5
Gewindetoleranzklasse
A8
Schlüsselweite
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D