Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
838 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
838 2.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
838 2.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCHINEN-GBO M 2 DIN 371RN FORM B
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
2 mm
A3
Gewindesteigung
0.400 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
2.100 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
8 mm
B2
Nutzlänge
13.500 mm
B3
Gesamtlänge
45 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
2.800 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.002 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00282105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F2800,000h$09
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D