IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
873 3.505
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_873.prj},{NB=873 3.505},{J21=873 3.505},{A22=MIN},{A23=6},{A3=0.794},{A4=32},{A8=3.000},{B1=12},{B2=20.000},{B3=56},{C12=21},{C3=4.000},{D7=0.004},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9008730035050},{ID12100=0},{A6=2.640},{B4=3.176},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.030},{C4=31.100},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO UNC NR. 6-32 DIN 371RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00402105},{J61=ZYL21F4000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008730035050.dxf},{ID10003=9008730035050.stp},{ID10004=9008730035050_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
873 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
873 3.505
J21
Identifizierende Bestellnummer
873 3.505
873 3.505
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNC NR. 6-32 DIN 371RN
HSS-E MASCH,-GBO UNC NR. 6-32 DIN 371RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
인치
A23
Gewindenummer
6
6
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
A4
Gangzahl je Inch
32
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
3.000
3.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
B2
Nutzlänge
20.000
20.000
mm
B3
Gesamtlänge
56
56
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.000
4.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.004
0.004
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00402105
ZYL00402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4000h$09
ZYL21F4000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D