IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
912 2.500
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_912.prj},{NB=912 2.500},{J21=912 2.500},{A21=2.500},{A3=0.450},{A8=2.100},{B1=9},{B2=14.500},{B3=50},{C12=21},{C3=2.800},{D7=0.004},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9009120025000},{ID12100=0},{A6=1.950},{B4=1.800},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=28},{C33=-0.025},{C4=32.700},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH,-GBO M 2,5 DIN 371RN FORM},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00282105},{J61=ZYL21F2800,000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009120025000.dxf},{ID10003=9009120025000.stp},{ID10004=9009120025000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
912 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
912 2.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
912 2.500
912 2.500
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S-MASCH,-GBO M 2,5 DIN 371RN FORM
HSS-E S-MASCH,-GBO M 2,5 DIN 371RN FORM
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
2.500
2.500
mm
A3
Gewindesteigung
0.450
0.450
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
2.100
2.100
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
9
9
mm
B2
Nutzlänge
14.500
14.500
mm
B3
Gesamtlänge
50
50
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
2.800
2.800
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.004
0.004
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00282105
ZYL00282105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F2800,000h$09
ZYL21F2800,000h$09
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D