IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
T43856
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/simplex_cast_iron_sprockets_12b_1.prj},{NB=T43856},{NAME=Cast iron sprocket simplex 3/4\"x7/16\" Z57},{Z=57},{DE=355.9},{DP=345.81},{CNSORDERNO=T43856},{DM=100},{DMX=100.0},{D1=30},{A=56},{KG=6.45},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{L5=17.000},{L3=10.000},{L4=27.000},{DM100=105},{DM200=300},{L1=30},{L2=35},{CNSORDERNO2=151360057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Cast iron sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Bill of material
T43856
NAME
Name
Cast iron sprocket simplex 3/4"x7/16" Z57
Cast iron sprocket simplex 3/4"x7/16" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
355.9
355.9
mm
DP
dp
345.81
345.81
mm
CNSORDERNO
Order number
T43856
T43856
DM
dm
100
mm
D1
30
30
mm
A
56
56
mm
KG
6.45
6.45
kg
B1
11.1
mm
C
2
mm
R3
r3
19
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D