Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Sprockets for taper bush duplex 1 1/4"x3/4" (20 B-2)
Bill of material
N40006
NAME
Name
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Taper bush
TIPO
Type
KG
kg
B2
54.6 mm
B1
b1
18.2 mm
C
3.5 mm
R3
r3
32 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D